EBC-133 接地和中性母线
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- 方便安装人员增添连接
- 夹钳已完全组装
- 夹钳与螺钉垂直一致,有助于快速方便地安装导体
- 可切割至所需长度
- 提供适用于较厚导体的主端子接线夹
- 可连接到 IBSB25 编织绝缘导体、MBJ 接地和连接编织带以及厚度达 9 mm (0.354") 的 nVent ERIFLEX Flexibar
- 快速简单的安装
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 完成 | 电镀锌 |
认证
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。