详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 以制作更高的接地板、屏障或结构
- 公端/母端连接保证安装牢固
- 电工应用
技术参数
绝缘电压 | 1000V |
完成 | 电镀锌 |
可燃性等级 | UL® 94HB |
温度 | 176 °F Max |
温度 | 80 °C Max |
手册
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。