Skarvdegel för tredje skena
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Skarvdegel för tredje skena
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Degel för stora skenanslutningar
- Två tapphål ingår
Specifikationer
| Typ av järnväg | 150 lb Betlehem |
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.