Anslutningssats för laminat till tredje skena
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Anslutningssats för laminat till tredje skena
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Satsen innehåller 2000 kcmil kopparlaminatförbindning, nVent ERICO Cadweld formplacering, tätningsmaterial och två enheter av svetsmaterial per förbindningsanslutning
 - Möjliggör termisk utvidgning och kontraktion av kontaktskenan vid konstant ström
 - Fästs på den upp- och nedvända skenan med nVent ERICO Cadweld och bildar en permanent elektrisk anslutning med låg resistans
 - Laminatkonstruktion för maximal flexibilitet
 - Laminat sammanlödda i ändarna för att eliminera korrosion
 
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.