Samlingsförbindning T8 formsvets rammontage, kraft


Samlingsförbindning T8 formsvets rammontage, kraft
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Utbytes svetsningsrammontage för T8 skarvförbindningssvetsningar
- Ram med formlock, formhandtag, formrengörare och flinttändare ingår
Specifikationer
Rälstyp | 85 lb till 141 lb, T-skensektioner |
Typ av bindningsterminal | C |
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.