Kabel till järnvägsräls TB5 komplett svets, signal


Kabel till järnvägsräls TB5 komplett svets, signal
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett livsvetsenhet för höger eller vänster sida av 85 till 141 lb. skena utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla
Specifikationer
Typ av bindningsterminal | 1-tums flik |
Rälstyp | 85 lb till 141 lb, T-skensektioner |
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.