Universell strukturell fastsättning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universell strukturell fastsättning
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Universell konstruktion medger att en produkt fästs direkt mot adaptrar för betong, trä, bjälke eller I-balk
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled
- Fungerar med 1" till 2" stagrör och 1/4" vinkeljärnstag, för mindre lager
- Centrumbult behöver inte dras åt
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
| UL Belastning | ||
| Artikelnummer | Förstärkningsstag | Klass |
| CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
| CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |
| FM Belastning | |||||
| Stödtyp | Ledningsrör dimension | Horisontell kapacitetefter installationsvinkel från lodlinjen | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Rör | Inte tillämplig | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.