Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH19882.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universell strukturell fastsättning

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
UL Belastning
Artikelnummer Förstärkningsstag Klass
CSBUNIV050EG 25 mm - 50 mm EN10255H 6094 N
CSBUNIV075EG 25 mm - 50 mm EN10255H 8896 N
FM Belastning
Stödtyp Ledningsrör dimension Horisontell kapacitetefter installationsvinkel från lodlinjen
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Rör Inte tillämplig 7,205 N 10,230 N 12,545 N 13,965 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen