Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH5339.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

TBHKM Trapetsformad valvhängare med fast mutter

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Yta Elförzinkat
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Innertak tjocklek Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm 600 N
0,71 mm - 0,80 mm 700 N
0,81 mm - 1,00 mm 800 N
1,01 mm - 1,20 mm 1000 N
1,21 mm - 1,50 mm 1200 N
> 1,50 mm 1500 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen