Seismiskt ledat stödstag


Seismiskt ledat stödstag
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Används för installationer där stödstag ligger parallellt med konstruktion
- En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg
- Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll
Specifikationer
Yta | Elförzinkat |
Material | Stål |
FM Belastning | |||||
Delnummer | Förstärkningsstag | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
CSBUS1PA | 41 x 41 Stagprofil | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
CSBUS2PA | 41 x 41 Stagprofil | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.