Stagstödarm Typ CC med spår
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stagstödarm Typ CC med spår
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Relaterade produkter
Design
- Svetsade rygg mot rygg på plan monteringsplåt
Specifikationer
| Struttyp | CC (1 5/8" x 1 5/8") |
| Struttyp | CC (41 x 41 mm) |
| Yta | Varmförzinkat |
| Material | Stål |
| Tjocklek (T) | 0.1" |
| E | 0.31" |
| A | 0.87" |
| C | 1.61" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| Tjocklek (T) | 2.5 mm |
| E | 8 mm |
| Y | 14 x 27 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| C | 41 mm |
| D | 50 mm |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.