Stödstag typ C, spårat
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stödstag typ C, spårat
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Profil med hål
- Svetsad på plan monteringsplåt
Specifikationer
| Struttyp | C (13/16" x 1 5/8") |
| Struttyp | C (21 x 41 mm) |
| Material | Stål |
| E | 0.236" |
| C | 0.83" |
| A | 0.87" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| E | 6 mm |
| C | 21 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| D | 50 mm |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.