Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH20213.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Yta Elförzinkat
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
UL Belastning
Delnummer Lateral Längsriktning
Sch 10/sch 40 servicerör KS D 3507/ KS D 3562 servicerör Sch 10/sch 40 servicerör KS D 3507/ KS D 3562 servicerör
CSBSTU0250 8896 N 8896 N 5782 N 3025 N
CSBSTU0300 7117 N Inte tillämplig 3114 N Inte tillämplig
CSBSTU0400 8896 N Inte tillämplig 5782 N Inte tillämplig
CSBSTU0500 8896 N Inte tillämplig 5782 N Inte tillämplig
CSBSTU0600 4893 N Inte tillämplig 4893 N Inte tillämplig
CSBSTU0800 8896 N 8896 N 6094 N 6094 N
CSBSTU1000 8895 N 8896 N 8385 N 8385 N
FM Belastning (EN 10255 L, EN10255 M och EN 10255 H Ledningsrörtabell)
Artikelnummer Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
Tvärriktning Längsriktning
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
FM Belastning (4,8 mm vägg och EN 10255 H ledningsrör)
Delnummer Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
Tvärriktning Längsriktning
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
UL belastning (listade för infästning)
Delnummer Dyna-Flow® Ledningsrör Sch 10 Ledningsrör Sch 40 Ledningsrör
CSBSTU0100xx Inte tillämplig 2910 N 2910 N
CSBSTU0125xx 2910 N 2910 N 2910 N
CSBSTU0150xx 2910 N 2910 N 2910 N
FM Belastning (EN 10255 L, EN10255 M och EN 10255 H Ledningsrörtabell)
Artikelnummer Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
Tvärriktning Längsriktning
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
FM Belastning (4,8 mm vägg och EN 10255 H ledningsrör)
Delnummer Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
Tvärriktning Längsriktning
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
UL belastning (listade för infästning)
Delnummer Dyna-Flow® Ledningsrör Sch 10 Ledningsrör Sch 40 Ledningsrör
CSBSTU0100xx Inte tillämplig 2910 N 2910 N
CSBSTU0125xx 2910 N 2910 N 2910 N
CSBSTU0150xx 2910 N 2910 N 2910 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen