Knäpp fast ledningen till stång/kabelklämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Knäpp fast ledningen till stång/kabelklämma
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Ger anslutning av ledning och kabel
- Ökad kapacitet och applikationsmöjligheter genom att kombinera 4Z- och 6Z-produkter till ett förbättrat och effektivt erbjudande
- Med den förbättrade flerfunktionsklämman går det att optimera lagret samtidigt som schemaläggningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar.
Specifikationer
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.