nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste
- Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning
- Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats
- Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern
- Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
Specifikationer
| Vajerns diameter | 2 mm |
| Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 5:01 |
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Överensstämmer med. | SMACNA HVAC-DCS |
| Hålstorlek 2 (HS2) | 0.310" - 0.38" |
| Platsstorlek (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
| Bredd (W) | 0.6" |
| Höjd 2 (H2) | 1.8" |
| Höjd 1 (H1) | 2.1" |
| Platsstorlek (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
| Hålstorlek 2 (HS2) | 8 - 10 mm |
| Bredd (W) | 16 mm |
| Höjd 2 (H2) | 46.5mm |
| Höjd 1 (H1) | 53mm |
| Gängstorlek (TS) | M8 |
| Tjocklek (T) | 0.15" Max |
| Tjocklek (T) | 4 mm Max |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.