Tryckklämma för enarmad kabel
Tryckklämma för enarmad kabel
nVent CADDY-kabeltryckklämman med en arm är en hållbar, installationsklar metallklämma som gör det enkelt att installera kabeln med en hand. Lösningen har stöd för små kabelpaket i trånga utrymmen, till exempel infälld mot tak eller över innertak. Den unika konstruktionen hos tryckklämman med en arm gör det även möjligt att kombinera två klämmor med en arm inom några sekunder, vilket i slutänden fördubblar kabelkapaciteten per enskild fästpunkt, vilket minskar antalet nödvändiga lagerdelar och sparar tid för entreprenörer på jobbet. Den här kabeltryckklämman har en låg profil och är ett mer hållbart alternativ till vanliga lösningar i plast, och är en idealisk lösning för tillämpningar inom elektronik och datakommunikation.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Relaterade produkter
Design
- Funktioner för sammankoppling/två-i-ett-lösning: Två nVent CADDY-kabeltryckklämmor med en arm kan kombineras för hand för att omedelbart fördubbla kabelkapaciteten per enskild fästpunkt
- kompatibla med direkt och traditionell fastsättning
- kan återanvändas vid spikproblem
- mer robust och hållbar än plastklämmor
- rundade kanter skyddar mot kabelskador
- kablarna installeras smidigt och ger ett enhetligt och professionellt intryck
- den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen
- tillverkad av 100 % återvinningsbara material.
Specifikationer
| Slutför | Förgransad |
| Material | Stål |
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.