nVent CADDY Rod Lock fjäder stål Strut mutter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Rod Lock fjäder stål Strut mutter
QCN kombinerar de unika egenskaperna hos fjäderstål och CADDY "push-to-install" -teknologi för att skapa ett snäppfäste med stötmuttern med chockerande snabb installation av gängstång eller bultar. Används med en sexkantsmutter på gängstången för snabb installation av prefabricerade trapetssystem eller med en skruvstångsbult för otroligt snabb väggmontering av elboxar och andra tjänster.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången
- Perfekt för att snabbt installera förgreningar antingen vid belastningen med standardstång eller i strukturen i kombination med inbäddad stag
- Integrerad design eliminerar behovet av tjocka fjädermuttrar och lös hårdvara, vilket förenklar installationen
- Snabbt väggmonterade höljen med vanliga gängade bultar
- Utformad för användning med vanliga stödbredder (1 5/8 "eller 41 mm), både grunda och djupa profiler
Specifikationer
| Slutför | nVent CADDY rustning |
| Material | Fjäderstål |
Broschyr
Datablad
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad




- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.