Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent CADDY Pyramid Taksystem

nVent CADDY Pyramid Taksystem
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Pyramid ST Stagbaserade stöd

nVent CADDY Pyramid ST Stagbaserade stöd

Ett stagbaserat stöd med speciellt utvecklad fot i termoplast med UV-stabilisator. Erbjuder utmärkt lastfördelning vid höga laster.
nVent CADDY Pyramid H-ram

nVent CADDY Pyramid H-ram

En snabb och ekonomisk lösning med låga monteringskostnader och som erbjuder flexibiliteten med att bygga H-ramen på plats.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd

nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd

Ett snabbt, flexibelt och innovativt system för uppbärande av tunga mekaniska installationer på tak.
nVent CADDY Pyramid Universellt stöd

nVent CADDY Pyramid Universellt stöd

nVent CADDY Pyramid Verktygsfria stöd

nVent CADDY Pyramid Verktygsfria stöd

Ger en höjdfixerad monteringsplattform 4" (102 mm) från takytan med 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med medföljande tryckfästen.

Produkter | 19 resultat (33 artiklar)

PH33233.jpg image

nVent CADDYPYRAMID H-Frame stolpbas

Individuell stolpfot med förmonterad stagmutter ger flexibilitet för uppbyggnad av ramverk genom att bara lägga till lämpliga längder av stag och delar.
PH35613.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST fast stödstag

Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) från takytan med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm eller 406 mm) staglängd som kan utnyttjas.
PH36064.jpg image

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörstödssats

Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för rör med ytterdiameter från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm). Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY pyramid stödsats för utrustning för lätta arbeten, bas med 4 stolpar

I satsen ingår två stolpfotsenheter, ram och utrustningsstödklämmor för enkel infästning mot nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstödsatsen.
PH33223.jpg image

Sats med H-ram för nVent-KASSETT, pyramid

Omfattar två stolpfötter med förmonterade stagmuttrar och ytterligare en sats med delar för uppbyggnad av en H-ram genom att lägga till lämpliga längder av stag.
PH36058.jpg image

nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma

Två storlekar av klämmor passar för rörytterdiametrar från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm) som avlastas ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfri serie av fötter.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY pyramid stödsats för lätt utrustning, förlängningsram

Inkluderar alla stolpfötter, material och ramar som behövs för att bygga upp ett lätt, 970 mm utrustningsstöd.
PH35615.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST justerbart stöd

Gör det möjligt med höjdförändringar på upp till 18" (457 mm) från takytan med 10" eller 16" (254 mm eller 406 mm) staglängd att utnyttja.
PH36229.jpg image

Monteringssats för nVent-KASSETT, pyramid, H-ram

Omfattar två L-konsoler, sex bultar och sex stagmuttrar för uppbyggnad av en anpassad H-ram genom att lägga till lämpliga längder av stag.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelstegar

Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för kabelränna. Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med medföljande säkringsstift.
PH34194.jpg image

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 4 stolpar

Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 1 m utrustningsstöd.
PH35624.jpg image

nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet

Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 5,6" (142 mm) från takytan med 24" till 60" (610 till 1 524 mm) staglängd som kan utnyttjas.