Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent CADDY Cat HP J-krok system

nVent CADDY Cat HP J-krok system

nVent CADDY Cat HP J-Hook-system är en avancerad icke-kontinuerlig lösning för upphängning av moderna högpresterande kabelsystem. Sofistikerade funktioner garanterar stabil och säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar.

nVent CADDY Cat HP-systemet är ett idealiskt komplement till användningen av nVent CADDY WBT prestanda kabelbricka, stegställ eller liknande kontinuerliga stöd. Det ger totala monterade kostnadsfördelar jämfört med andra produktlösningar. En mängd olika fästmetoder kan användas för denna mångsidiga lösning som finns i form av enskilda J-krokar, förtillverkade nVent CADDY Cat HP-montage, flervarvsträd och utbytbara nVent CADDY Cat HP-komponenter. nVent CADDY Cat HP J-kroksystem ger en utmärkt kombination av kapacitet, tidsbesparing och den mångsidighet som dagens installatörer av datakom- och elinstallationer förväntar sig.

 

Egenskaper

  • Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
  • Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
  • Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
  • Erbjuder en mängd olika infästningsmetoder
  • Utvecklad förberedd för att framtida datakablar
  • Återvinningsbar och tillverkad med upp till 80 % återvunnet stål
  • Uppfyller EN 50174-2
  • Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569

     

nVent CADDY Cat HP J-kroksystem ger en utmärkt kombination av kapacitet, tidsbesparing och den mångsidighet som dagens installatörer av datakom- och elinstallationer förväntar sig.

Letar du efter det förbättrade nVent CADDY Cat HP J-Hook-systemet med vår Versa-Mount-teknik?
Klicka nedan för att se samma fantastiska produktutbud, med nya fördelar.

Ta reda på mer

Underkategorier

nVent CADDY Cat HP Montage

nVent CADDY Cat HP Montage

Innefattar förmonterade J-krokar med hög prestanda och konstruktionsinfästning, klart att använda utan förarbete..
Information

Produkter | 2 resultat (4 artiklar)

PH34402.jpg image

nVent-KASSETT Cat HP J-krok med multifunktionsklämma

Idealisk kombination av innovativa CADDY-fästelement för gängade stång-, tråd- eller släppstångsapplikationer med högpresterande CAT HP-serien J-Hooks .Färdiga att montera direkt ur lådan.
PH5289.jpg image

nVent-KASSETT Cat HP J-krok med T-rasterklämma

Idealisk kombination av innovativa CADDY-fästelement för akustiska T-galler applikationer med högpresterande CAT HP-serien J-Hooks. Färdiga att montera direkt ur lådan.