nVent CADDY Cat HP Montage
nVent CADDY Cat HP montage är de snabbaste CAT-systemen i nVent CADDY Cat HP-familjen tack vare den effektiva J-krok-lösningen i ett enda montage. De är klara att använda vid uppackning och kan fästas med olika metoder. nVent CADDY Cat HP montage är idealiska för nyinstallation eller om kraven på stominfästningar är under kontroll och installationstiden kritisk.
Design
- Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Finns för olika infästningsmetoder inklusive för balkflänsar, purlin, stång eller vajer, T-nät och andra vanliga monteringskonfigurationer
- Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569
- Uppfyller EN 50174-2
Produkter | 2 resultat (4 artiklar)

nVent-KASSETT Cat HP J-krok med multifunktionsklämma
Idealisk kombination av innovativa CADDY-fästelement för gängade stång-, tråd- eller släppstångsapplikationer med högpresterande CAT HP-serien J-Hooks .Färdiga att montera direkt ur lådan.

nVent-KASSETT Cat HP J-krok med T-rasterklämma
Idealisk kombination av innovativa CADDY-fästelement för akustiska T-galler applikationer med högpresterande CAT HP-serien J-Hooks. Färdiga att montera direkt ur lådan.