KP T-bult för C-kanal E0/E0L/E1
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        KP T-bult för C-kanal E0/E0L/E1
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- För C-profiler
 - Förmonterad med stor bricka och mutter
 
Specifikationer
| Kanaltyp | E0;E0L;E1 | 
| Slutför | Elektrogalvaniserad | 
| Material | Stål | 
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 | 
| E0 | 1300 N | 
| E0L | 800 N | 
| E1 | 1900 N | 
Fallstudie
Katalog
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.