Förbättrad nVent CADDY Cat HP J-krok
nVent CADDY Cat HP J-krokar är hjärtat i nVent CADDY Cat HP-systemet. Den förnyade nVent CADDY Cat HP J-kroken erbjuder entreprenörer tre unika, UL-certifierade fästmetoder klara för montering – vägg-, tak- och gängade stånginstallationer. Denna extra funktionalitet gör det möjligt för entreprenörer att minska SKU-lagret samtidigt som effektiviteten och fortsatta framsteg på arbetsplatsen bibehålls med de vanligaste strukturella fästmetoderna.
Den moderniserade designen av nVent CADDY Cat HP J-kroken är konstruerad för att ge optimalt stöd och skydd för dagens snabbt utvecklande, högpresterande lågspänningskabel. Entreprenörer kan känna sig säkra vid användning av nVent CADDY Cat HP J-kroken på grund av dess mångsidighet vid installation, överlägsna kabelstöd och skydd samt tekniska certifieringar.
Design
- Versa-monteringsteknik: Innovativ infästningsdesign ger flera strukturella och installationsmässiga metoder för vägg-, tak- och gängad stångsmontering
- Perfekt för okända arbetsplatsapplikationer eller fästmetoder
- Med den förbättrade designen går det att optimera lagret samtidigt som schemaläggningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar
- Ger optimalt stöd för högpresterande datakabel – inklusive kategorikabel, Power over Ethernet (PoE) och fiberoptik
- Branschledande böjradie utformad för att skydda högpresterande datainstallationer
- Flera färgalternativ till hjälp för identifiering och organisering av gångrampapplikationen
- Ger överlägsen fyllningskapacitet och lastkapacitet
- Uppfyller UL® 2043 och passande för luftkonditionerade lokaler (plenum)
- Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569
- Uppfyller EN 50174-2
Specifikationer
Kabel | Antal tvinnade par | AWG | Kabeldiameter | Kapacitet (70 % fylln.) | |||
CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 |
FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 |
F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 |
UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Tekniska specifikationer
Certifieringar


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.