Hammer-on flänsklämma, bottenmontering
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Hammer-on flänsklämma, bottenmontering
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar
- Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager
- Endast hammare krävs för montering
Specifikationer
Broschyr
Datablad
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.