HD rörklämma, tung last, 219–225 mm OD, 8" Rör, 200 DN, M16, M20 Gäng
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
HD rörklämma, tung last, 219–225 mm OD, 8" Rör, 200 DN, M16, M20 Gäng
Katalog#: HDI225
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel
- Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4”
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Testrapport
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.