Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

HD Heavy Duty Pipe Clamp Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Temperatur -50 to 110 °C
Temperatur -58 to 230 °F
Färg Svart
Material Stål;EPDM-SBR-gummi
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen