CTRI Konsolarm för kabelränna


CTRI Konsolarm för kabelränna
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Typ av kabelränna
- Svetsad på plan monteringsplåt
Specifikationer
Yta | Varmförzinkat |
Material | Stål |
Tjocklek (T) | 0.06" |
D | 0.24" |
C | 1.18" |
Tjocklek (T) | 1.5 mm |
B | 1.69" |
A | 2.11" |
D | 6 mm |
X | 14 x 27 mm |
C | 30 mm |
B | 43 mm |
A | 53.5 mm |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.