Utskjutande arm med E2-kanal
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Utskjutande arm med E2-kanal
Information
Resurser
Design
- Perforerad, kallvalsad
- Spårad ryggplåt
Specifikationer
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Material | Stål |
| Tjocklek (T) | 0.09" |
| E | 0.16" |
| Hålstorlek (HS) | 0.2" |
| C. | 0.61" |
| A. | 0.79" |
| B. | 1.34" |
| Bredd (W) | 1.57" |
| D. | 2" |
| Tjocklek (T) | 2.4 mm |
| E | 4 mm |
| Hålstorlek (HS) | 5 mm |
| X | 11 x 18 mm |
| JA | 11 x 27 mm |
| C. | 15.5 mm |
| A. | 20 mm |
| B. | 34 mm |
| Bredd (W) | 40 mm |
| D. | 50 mm |
| Höjd (H) | 120 mm |
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.