Batteridrivet verktyg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Batteridrivet verktyg
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Det batteridrivna verktyget ger konsekvent formning
- Ger mindre ansträngande installationsarbete jämfört med konventionella stukningsverktyg
- Montörer kan röra sig fritt på arbetsplatsen tack vare sladdlös utrustning
- Kompatibel med stora kabeldimensioner
- Ökar installationseffektiviteten genom att minska antalet stukningar som krävs (från 2 till 1 på röd och vit kabel; från 3 till 2 på blå kabel)
Specifikationer
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.