2000 sats med strålklämmor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
2000 sats med strålklämmor
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- System för lätt last
- Klämma och U-profil ingår
Specifikationer
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Material | Stål |
| Tjocklek (T) | 0.08" |
| Hålstorlek (HS) | 0.43" |
| Bredd (W) | 0.98" |
| Tjocklek (T) | 2 mm |
| Skruvdiameter (Sc) | 6 |
| Hålstorlek (HS) | 11 mm |
| Höjd (H) | 12 mm |
| Vridmoment (TQ) | 22.13 ft·lbf |
| Bredd (W) | 25 mm |
| Vridmoment (TQ) | 30 N·m |
| Flänstjocklek (FT) | 0.43" Max |
| Flänstjocklek (FT) | 11 mm Max |
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.