Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Seitenwände

Seitenwände
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Breite
      • Tiefe
          Übernehmen
        • Länge
            Übernehmen
          • Material
          • Farbe
          Filter1

          Mit Filter: 1

          Alle Filter anzeigen (1)

          Produkte | 17 Ergebnisse (149 artikel)

          Subrack side panel

          EuropacPRO Heckwinkel für EMV-Dichtung aus Edelstahl

          Hinterer Winkel für EMV-Dichtung aus Edelstahl.
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          EuropacPRO Heckwinkel für textile EMV-Dichtung

          Hinterer Winkel für textile EMV-Dichtung.
          corner profile for type r side panels

          EuropacPRO Rugged Heckwinkel für textile EMV-Dichtung

          Das Eckprofil deckt den Slot zwischen der Seitenwand und der Rückwand eines Baugruppenträgers ab.
          front handle

          Frontgriff, für Seitenwand vom Typ R

          Der Frontgriff für einen rugged Baugruppenträger hat eine Tragfähigkeit von 30 kg.
          SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif

          EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung

          Seitenwand, mit dem 19" Bügel verschweißt.
          side panel

          EuropacPRO Seitenwand für Edelstahldichtung, schwer, H = Heavy, mit Grifflöchern

          Seitenwand, mit dem 19" Bügel verschweißt.
          side panel

          EuropacPRO Seitenwand für Textildichtung, Typ R

          Seitenwand, Typ R, mit dem 19" Bügel verschweißt.
          reinforcement

          EuropacPRO Adapter zur rückseitigen Befestigung, DL3 Standard

          Adapter zur rückseitigen Befestigung eines Baugruppenträgers nach DL3-Standard in einem Schrank.
          side panel

          EuropacPRO Seitenwand für Textildichtung, schwer, H = Heavy

          Seitenwand, mit dem 19" Bügel verschweißt.
          19 bracket

          EuropacPRO 19"-Winkel für Textildichtung, Typ F

          19" Montagesätze können mit der Seitenwand Typ F kombiniert werden. Erhältlich für textile oder rostfreie EMV-Dichtungen.
          side panel

          EuropacPRO Seitenwand für Edelstahldichtung, schwer, H = Heavy

          Seitenwand, mit dem 19" Bügel verschweißt.
          front cover

          EuropacPRO Deckplatten für Seitenwände Typ L

          Als dekorativer Abschluss für den 19-Zoll Winkeltyp L.