Advanced PDUs
Filtern nach
Mit Filter:
				1
Filter löschen
- Produkttyp
 - Steckdosen mit Schalter
 - Nennspannung
 - Rack-Einheiten
 - Messtyp
 
Mit Filter: 1
Produkte | 2 Ergebnisse (23 artikel)

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
          Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.
        

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
          Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.