Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Büro- und Gebäudenetzwerke

Büro- und Gebäudenetzwerke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe
      Übernehmen
    • Schutzart
    • Typ
    • Spannung AC
        Übernehmen
      • Farbe
      • Tiefe
          Übernehmen
        • Grifftyp
        • Passt zu
        • Höhe Gestell
            Übernehmen
          • Material
          • Oberfläche
          • Höhe
              Übernehmen
            • Länge
                Übernehmen
              • Befestigung
              • Anzahl Verpackungen
              • Farbcode
              • EMV-Schirmung
              • Breite Gestell
              • Steckdosen mit Schalter
              • Breite
                  Übernehmen
                • Breite
                    Übernehmen
                  • Bemessungsstrom
                  • Gewindegröße
                  • Durchmesser
                      Übernehmen
                    • Tiefe
                        Übernehmen
                      • Frontbeschichtung
                      • Statische Last
                          Übernehmen
                        • Oberfläche Rückseite
                        • Behandelte Kanten
                        • Nennspannung
                        • Rack-Einheiten
                        • Messtyp
                        Filter0

                        Unterkategorien

                        Netzwerk-Racks und -schränke

                        Netzwerk-Racks und -schränke

                        Details
                        Stromverteilung

                        Stromverteilung

                        Details
                        Schrankkühlung, Luft

                        Schrankkühlung, Luft

                        Details
                        Rack-Technologie

                        Rack-Technologie

                        Details

                        Produkte | 149 Ergebnisse (736 artikel)

                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        Käfigmuttern Satz

                        Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Käfigmuttersatz, M5, 50 Stck
                        Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck
                        Käfigmuttersatz, M4, 50 Stck
                        Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
                        Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck
                        Erdungskäfigmutter M6, 100 Stck
                        Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 10 Stck
                        Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 100 Stck
                        Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck
                        Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck
                        Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
                        Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck
                        door contact switch

                        Türkontaktschalter ohne Kabel

                        Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Türkontaktschalter ohne Kabel
                        door contact switch

                        Türkontaktschalter, verkabelt

                        Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Türkontaktschalter, verkabelt
                        slide nut kit

                        Schiebemutter-Satz

                        Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Schiebmuttersatz, 100 Stück
                        Schiebmuttersatz, 50 Stück
                        fixing materials kit square nut m6

                        Vierkantmuttersatz

                        Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Satz Vierkantmuttern, M6, 50 Stk
                        Satz Vierkantmuttern, M6, 100 Stk
                        Satz Erdungsvierkantmuttern, M6 für 3,5 mm, 50 Stk
                        Satz Erdungsvierkantmuttern, M6 für 1,5 mm, 50 Stk
                        led light accessories

                        LED-Beleuchtung, Kabel

                        Zubehör für LED-Beleuchtung zur Schrankmontage, LED-700L
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        LED-Lichtzubehör, Eingangskabel für Wechselstrom
                        LED-Lichtzubehör, Verlängerungskabel für Wechselstrom
                        LED-Leuchte Anschlusskabel mit IEC 60320 C18 Steckverbinder für AC
                        19 drawer 1 2 3 u

                        Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen

                        Schreibauflage zur Verwendung mit unserer 19"-Schublade. Sie wird auf die Schublade gelegt und kann bei geöffneter Schublade angehoben werden.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen
                        led light accessories

                        LED-Beleuchtung, 19"-Befestigungswinkel

                        Zur Anpassung der Lichtverteilung an die aktuelle Einbausituation.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7021, Black
                        19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7035, Grey
                        screw panhead pozidrive

                        Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe

                        Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 50 Stück
                        Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 100 Stück
                        washer

                        Unterlegscheibe

                        Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
                        Unterlegscheibe, 2,7 x 5 x 1, Plastik PA; 100 Stück
                        Scheibe Kunststoff PA, (2,8x6,3x2),100Stück
                        Unterlegscheibe, M6, 50 Stück
                        Unterlegscheibe, M6, 100 Stück
                        PDU Mounting Bracket

                        PDU-Montagewinkel

                        Befestigungsmaterial für PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Montagewinkel für Steckdosenleiste (PDU)
                        Befestigungswinkel für Steckdosenleiste (PDU), zur vertikalen Montage
                        PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
                        19 front panels

                        19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe

                        Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
                        19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
                        19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
                        19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
                        19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
                        19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert