Türkontaktschalter, verkabelt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türkontaktschalter, verkabelt
Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung. Dies wird in erster Linie für Beleuchtungs- und Kühllösungen verwendet, die mit dem Öffnen oder Schließen der Tür verbunden sein sollen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Anschluss an das Stromnetz durch SCHUKO/UTE-Steckverbinder
- Einfachste Handhabung durch Plug and Play (komplett verdrahtet)
- Anschluss an die Schrankleuchte durch IEC 60320 C13 Buchse
Spezifikationen
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.