Blitzschutz
Produkte | 9 Ergebnisse (9 artikel)

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Dynasphere-Fangstange, MKIV

ER1-Mast-Fangstangenadapter
Verbindet nVent ERICO System 3000 Fangeinrichtungen mit dem oberen Abschnitt der ER-Masten aus Edelstahl.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
ER1-Mast-Klemmenadapter

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
ER2-Mast-Klemmenadapter

Adapter Mast zu Air Terminal
Dieser nVent ERICO Mastadapter ist für die einfache Verbindung konventioneller Air Terminals an einem Edelstahl-Mast der SIM-Serie verwendbar.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Adapter Mast zu Air Terminal

Klemmenadapter
Für den Anschluss von nVent ERICO System 3000 Blitzfangeinrichtungen an Kupferleiter.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Klemmenadapter

nVent ERICO System 3000 Fangmast
System 3000 Fangmast von nVent ERICO, der dynamisch auf die Annäherung eines abwärtsgerichteten Blitzkanals reagiert.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent ERICO System 3000 Fangmast

nVent ERICO System 3000 Interceptor Mast-Adapter
nVent ERICO System 3000 Interceptor Mastadapter zur Montage des Interceptors an den Glasfasermast.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent ERICO System 3000 Interceptor Mast-Adapter, 25,7 mm Loch

Wasserrohr-Mastadapter
Montiert nVent ERICO System 3000 Luftauslässe an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wasserrohr-Mastadapter, Stahl, S304, PG, 1/2 BSPP, 2 NPT

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Dual-Klemmenadapter