Notstromversorgung
Produkte | 61 Ergebnisse (619 artikel)

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A, 40 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 15 Abgänge

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 11 Abgänge

TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 125 A

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 15 mm, 14 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M5-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde

SBLL-250 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 250 A

SBLT-250 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 250 A

SBTT-250 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 250 A

Einpoliger Verteilerblock
Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 80 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 1.250 A IEC, 2 Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 800 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 125 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 160 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammer
Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klemme dient zur Befestigung des nVent ERIFLEX FleXbus Leiters an den Transformatoren- oder Stromversorgungsanschlüssen, ohne zu bohren. Die starre Konstruktion gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und ist ideal für Anpassungen vor Ort.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus HCBC Klammer, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC Klammer, 120 mm x 180 mm
FleXbus HCBC Klammer, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC Klammer, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC Klammer, 80 mm x 140 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. vorgebohrt, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. vorgebohrt, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. und vorgebohrt, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzpistolenschaum FBS ist eine zweikomponenten Polyurethan-Dichtungsmasse, die Rauch und Feuer stoppt. Er wird zur Abdichtung von Bauraumöffnungen die schwer zugänglich oder unregelmäßig sind verwendet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schaumstoff FBS, 2,1 L Max. Volumenausbeute
FleXbus Schaumstoff FBS, 1,9 L Max. Volumenausbeute