Streckenseitig im Außenbereich
Für die Signal- und Kommunikationstechnik ist die in Schränken für den Außenbereich geschützte Elektronik von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit im Schienenverkehr. nVent SCHROFF Schränke für den Außenbereich bieten doppelte Sicherheit: außen geschützt vor Vandalismus und innen gekühlt mit einem Klimagerät, damit die Elektronik im Gehäuse den rauen Umgebungsbedingungen gemäß EN 50125-3 und EN 60529 standhält.
Produktportfolio – vibrations- und vandalismusbeständig
Ausgelegt für die schwierigsten Betriebsbedingungen
VIELSEITIG.
Schränke für den Außenbereich von nVent SCHROFF, die in verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, unterstützen ETCS- und CBTC-Systeme.
Die vielseitige Outdoor Cabinet Plattform wurde mit dem Fokus auf einfache Installation und Wartung entwickelt. Diese Plattform bietet individuelle Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, sodass sie den Lebenszyklus Ihrer Anwendung verlängern, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anwendung minimieren.
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.
Der modulare Schrank für den Außenbereich sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb empfindlicher Elektronik im Außenbereichen. Die standardisierten Komponenten basieren auf IEC 61969.
Der modulare Schrank für den Außenbereich wurde speziell nach relevanten Bahnzertifizierungen entwickelt, geprüft und zertifiziert, was ihn zur idealen Lösung für streckenseitige Anwendungen macht.
Zertifizierte Qualität – modularer Schrank für den Außenbereich

- IEC 61969-3 und EN 50125-3
Schutz vor Umwelteinflüssen
- EN 50125-3
Schock und Vibration (1–3 m Abstand vom Gleis)
- EN 60529
Berührungsschutz bis IP55
- IEC 61587-2 und IEC 61969-3
Erdbebenfestigkeit bis zur seismischen Bellcore-Zone 4
- EN 50125-1/-3
Windwiderstand (180 km/h)
- EN 1627 und EN 1630
Schutz vor Vandalismus
- IEC 61969-2
Koordinationsmaße
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 und IK 10
Schlag-/Hammertest
Rundum beeindruckend

Der neu entwickelte Outdoor Modular Cabinet erfüllt nicht nur die einschlägigen Bahnzertifizierungen, sondern bietet auch weitere funktionelle Vorteile:
- Optionen für das Wärmemanagement: doppelwandiger Aufbau mit direkter aktiver Lüfterkühlung mit PWM-Steuerung und Thermostat oder Kühlung durch Klimagerät
- Leichte, korrosionsbeständige und robuste Aluminiumkonstruktion mit integrierten Eckverstärkungen für strukturelle Integrität
- Neu gestaltete Verkleidungsteile, Scharniere und Schlösser bieten erhöhten Schutz vor Vandalismus
- Flexible Abmessungen und umfangreiches Zubehör, auch kompatibel mit 19"-Schrankkomponenten
- Zugang zum Schrank von allen Seiten für eine einfache Wartung
Produktportfolio – robust, funktional und zertifiziert
Konfiguratoren und Dienstleistungen
Fallstudien und Referenzprojekte

Sicherheit am Bahnhof und Fahrgastinformationssysteme
Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik.

Gewährleistung eines autonomen Zugbetriebs
Ermöglichung eines führerlosen Zugbetriebs – selbst bei extremen Temperaturen

Erkennung von Radprofilschäden
Verkürzung der Wartungszeiten von Mechanik und Elektronik bei Eisenbahnfahrzeugen durch vorbeugende Wartung.