Experimentelle Teilchenphysik und Forschungszentren
Racks und Gehäuse für Testgeräte in Big Science
Bei High-End-Testanwendungen wie Big Science und Echtzeit-Bewegungssteuerung liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Funktionen wie Synchronisierung, Rear I/O, hoher Verfügbarkeit, Redundanz und Fernmanagement. Forscher und Wissenschaftler verlassen sich auf MicroTCA.4, eine offene Standard-Systemspezifikation, die vom PICMG-Konsortium definiert wurde und sich auf die Bedürfnisse von Experimentalphysik-Experimenten und -Einrichtungen konzentriert. Darüber hinaus werden immer mehr Elektronikschränke mit Luft-/Wasserwärmetauschern zur Kühlung eingesetzt, um eine Umgebung mit konstanter Temperatur für anspruchsvolle elektronische Systeme zu schaffen. nVent SCHROFF bietet eine breite Palette an Standardproduktlösungen mit der Flexibilität, kundenspezifische Lösungen für jede Anforderung Ihres Experiments zu entwickeln. Wir arbeiten gemeinsam mit Ihnen an Lösungen, um Ihre technologischen Anforderungen zum Schutz von Systemen und Komponenten, die in High-End-Experimenten eingesetzt werden, zu erfüllen.
Standardkomponenten
Produkt-Highlights

LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER MIT 5 ODER 10 KW KÜHLLEISTUNG
Für Anwendungen, die einen vollständig geschlossenen Schrank erfordern, bietet nVent SCHROFF mit dem neuen LHX 5 kW und 10 kW Luft/Wasser-Wärmetauscher inklusive Steuereinheit eine kostengünstige Kühllösung. Die komplexen Messtechnik- und Simulations-Industrieprozesse erfordern genaue Temperaturen, um innerhalb der Betriebsparameter zu funktionieren. Der LHX+ bietet eine Temperaturregelungspräzision von +/- 0,1 °C Spitze-Spitze und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung für diese Vorgänge.