Lösungen für Bahntechnik und Transport
Aktivieren und Sichern von Anwendungen für den intelligenten Schienenverkehr
nVent SCHROFF ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Systemschutz und verfügt über mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Bahntechnikunternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Bahntechnikpartnern entwickeln wir innovative, normkonforme und cybersichere Lösungen, fertigen Hochleistungssysteme und unterstützen unsere Kunden sogar bei der Montage ihrer modernen elektrischen Bahninfrastruktur. Sowohl für Lösungen an Bord, an der Bahnstrecke als auch für Technikraumumgebungen.
Breite Palette an Lösungen für Bahntechnik und Transportwesen
Erkunden Sie die interaktiven Hotspots weiter unten. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte für Bahnsysteme, Ressourcen uvm.
Unterstützung modernder Lösungen für Bahntechnik und Transportwesen
Das umfassende Sortiment an bahnzertifizierten Standard-Elektronikgehäusen sorgt tagtäglich an Bord und an der Strecke für Widerstandsfähigkeit und Ausfallsicherheit von Bahnsystemen – auch bei Hochgeschwindigkeits- und Metro-Schienensystemen. Dank einer modularen Plattform können Bahntechnik, Schränke und Systeme von nVent SCHROFF schnell und einfach an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.
ZERTIFIZIERTE PRODUKTE FÜR DIE BAHNTECHNIK
Ob im Fahrzeug, im Betriebsraum oder an der Strecke, die modulare Produktplattform, die spezifischen Anwendungskenntnisse für Schienensysteme und die innovativen neuen Technologien gewährleisten eine exzellente, bahnzertifizierte elektronische Einhausung – entwickelt und konstruiert von nVent SCHROFF.
Robuste Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit, perfekte Schirmung, optimierte Kühlung, zuverlässige Stromversorgungen und ein ausgezeichnetes Systemmanagement – nVent SCHROFF sorgt für den sicheren Schutz Ihrer Bahnelektronik.
Virtuelle Bahnumgebung
Erfahren Sie mehr über Lösungen von nVent für Bahnanwendungen: Erkunden Sie die verschiedenen Bereiche der Bahninfrastruktur mit Produkten von nVent. Tauchen Sie in detaillierte Anwendungsszenarien ein, bei denen auch der Technikraum sowie streckenseitige Anwendungen für Zugsteuerungen an Bord vorgestellt werden.
Wenn Sie virtuell durch diese Anwendungen gehen, wird Ihnen ein umfassendes Inventar an nVent Lösungen präsentiert, einschließlich Produktinformationen und Ressourcen von nVent Marken wie nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF und HOFFMAN.
Kundenfallstudien und Referenzen
Die Implementierung von Bahntechnologien der nächsten Generation, wie z. B. des kommunikationsbasierten Zugsteuerungssystems (CBTC), das von Wireless Max, FRMCS, LTE oder 5G-Metro unterstützt wird, erfordert die Integration moderner Hardware und Systeme in neue und bestehende Anlagen.
Mit vielen Produkten, die speziell für Bahnsysteme entwickelt und zertifiziert wurden, bietet nVent SCHROFF Bahn-Baugruppenträger und Gehäuselösungen für Innen-, Bord- und Außenstreckensignalisierung, Zugsteuerung und Kommunikationsausrüstung.

Robuste Pantograph-Überwachung
System
- Advantech 3U CompactPCI Prozessor und E/A-Karten in einem nVent SCHROFF 3U Einschub
- Standardmäßiges 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse, das Wärme effektiv ableitet
- Hervorragende HF-Abschirmung und Schutz vor starken Stößen und Vibrationen für Anwendungen an Bord von Schienenfahrzeugen

19-Zoll EMV Innenbereich
Bahnschränke
- Sichere Leistung in kritischen Umgebungen
- Erstklassiges EMV-Schirmkonzept
- Erfolgreich getestet nach EN 61000-5-7 bis zu 18 GHz

Baugruppenträger für WLAN im Fahrzeug
Schienenfahrzeug
- 3HE- und 6HE-Platinen zur Integration
- SNCF-zertifiziert
- Die vordere Schiene des Baugruppenträgers sollte dem UBK-Griff angepasst sein.
GEHÄUSE FÜR BAHNTECHNIK – GETESTET NACH ALLEN NORMEN
- IEC 61969-3 und EN 50125-3
Schutz vor Umwelteinflüssen
- EN 50125-3
Schock und Vibration (1–3 m Abstand vom Gleis)
- EN 60529
Berührungsschutz bis IP65
- IEC 61587-2 und IEC 61969-3
Erdbebenfestigkeit bis zur seismischen Bellcore-Zone 4
- EN 6100-5-7
EMV-Schutz durch Einhausungen gegen EMI (elektromagnetische Störungen)
- EN 50125-1/-3
Windwiderstand (180 km/h)
- EN 1627 und EN 1630
Schutz vor Vandalismus
- IEC 61969-2
Koordinationsmaße
- IEC 60068-2-75, IEC 62262, IK 10
Schlag-/Hammertest
- EN 45545
Brandschutz
- EN 50155
Schutz von Schienenfahrzeug und Bordelektronik
- AREMA und CENELEC
Amerikanische Bahntechnik- und europäische Bahnzertifizierungsnormen
Wo Leistung auf Zuverlässigkeit trifft

THERMISCHE SIMULATIONEN
Die Simulation der Temperaturverteilung und der Strömungsausbildung dient der Entwicklung des Kühlungskonzeptes und der Lokalisierung von Wärmenestern.
SALZSPRÜHNEBELTEST
In einer Salznebellösung werden sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch Oberflächenalterung des Prüfobjekts getestet.
SCHOCK- UND VIBRATIONSTESTS
Die Lösungen von nVent SCHROFF gewährleisten Stoßfestigkeit in mobilen Anwendungen. nVent Produkte werden unter typischen Belastungen getestet, entweder intern oder in Laboren von zertifizierten Institutionen.
WINDTUNNEL-TEST
Luftstrommengen und Widerstandseigenschaften werden in einem Windkanal ermittelt, was es uns ermöglicht, eine Luftkühlung für optimale Effizienz zu etablieren.
LÄRMMESSUNG
Mit modernster Technik wird der Geräuschpegel gemessen, der von einem Objekt erzeugt wird, um die Konformität mit dem Industriestandard zu gewährleisten.
KLIMAPRÜFKAMMERN
In den hauseigenen Klimakammern können die Produkte bei extremen Umweltbedingungen getestet werden.
HF-ABSCHIRMUNGSTESTS
Die HF-Abschirmung ist in die Grundstrukturen der nVent SCHROFF Bahnprodukte eingearbeitet. Die Tests werden in unserem eigenen Labor oder am Institut für Hochfrequenztechnik der Universität Karlsruhe durchgeführt.
Nützliche Ressourcen
EMPFOHLENE E-BOOKS ZUR REALISIERUNG DER NEUESTEN BAHNTECHNOLOGIE
Modernisierung von Schienenfahrzeugen

Die Modernisierung veralteter Ausrüstung für Schienenfahrzeuge stellt einzigartige Herausforderungen dar, wie z. B. die Installation neuer Elektronik an Orten mit beengten Platzverhältnissen an Bord.
- Nachrüsten der Zugausrüstung
- Gewährleistung der Sicherheit von Passagieren und Bedienpersonal
- Vollständiger Zugriff auf Zugsteuergeräte und -elektronik
- Weltweite Lieferung und einfache Installation