Backhaul-Netzwerk
Von der Basisstation bis zum Kernnetzwerk für Mobilfunkgeräte
nVent verbindet und schützt Kommunikationsanlagen mit einer sehr breiten Palette an innovativen Standardprodukten und maßgeschneiderten Lösungen. Die kontinuierliche Innovation der mechanischen Stabilität, der Wärmeableitung und der Hochfrequenzschirmung zeigt sich in den beständigen Veröffentlichungen von Patenten und neuen Produktentwicklungen. Die Produkte von nVent SCHROFF sind so konstruiert, dass sie die „Quality of Service“ (QOS) der Glasfaser gewährleisten, die das Kernnetz, oder das Backbone-Netzwerk mit den kleineren Unternetzwerken im Edge-Bereich des Netzwerks verbindet.
Schutz, Zuverlässigkeit und Flexibilität in zahlreichen Anwendungen
Die technische Erfahrung von nVent liefert innovative Lösungen, die den Anforderungen neuer Technologien gerecht werden und diese häufig übertreffen. Das Bekenntnis zu Service und Flexibilität ermöglicht es, kundenspezifische Anforderungen schneller umzusetzen. Mit unserem breiten Spektrum an globalen Fertigungsstätten und -möglichkeiten können wir Produkt-Plattformen von gleichbleibender Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können, pünktlich und kostengünstig.
- Bei der Planung eines Backhaul-Netzwerks spielen mehrere Faktoren eine Rolle, darunter die erforderliche Übertragungsrate, auch Bandbreite genannt, und die Zeit, die die Daten für den Weg von einem Punkt zum anderen benötigen, auch Latenzzeit genannt. Störungen, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit sind Anforderungen an den Datenverkehr, die für die Endbenutzer von großer Bedeutung sind.
- Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich Informationen im Internet verbreiten oder wie der Datenverkehr von einem Punkt zum anderen fließt? Haben Sie darüber nachgedacht, was genau zwischen diesen Punkten erforderlich ist, damit sie miteinander verbunden werden können? Das öffentliche Internet, oder jedes andere Datennetzwerk, erfüllt eine sehr essentielle (wenn auch nicht so einfache) Aufgabe: die Übertragung von Daten von einem Ende, z. B. von Ihrem Telefon, auf die andere Webseite und zurück.
- Diese Aufgabe wird von mehreren Netzwerksegmenten durchgeführt: Zugang - Kern - Backhaul. Backhaul ist also die Verbindung zwischen einem Zugangsknoten und dem Kernnetzwerk.
Planungshilfen und Dienstleistungen
Nützliche Ressourcen