Elektrisch Elektrisch Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Halterung (4) Kabel (11) Klemme (11) Steckverbinder (1) Erdungskit (11) Leicht (5) Stecker (1) Schalter (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie Varistar (1) Varistar CP (1) Typ Anschlusskabel (4) Verbindungsklemme (3) Türschalterhalterung (2) Verbindungsbuchsen (1) Erdungskit (1) Montagehalterung (2) Geschlossener Kabelschuh (5) Schraubzwinge (6) Anschlussklemme (3) Cabinet Light (4) Magnet (1) Klemmenblock (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Farbe Schwarz (12) Blau (3) Grau (3) Passt zu 19-Zoll-Schaltschränke (2) Lüfter (1) Material Aluminium (1) Kupfer (11) Kunststoff (5) Edelstahl (1) Stahl (13) Polyamid (6) PVC (8) Alle anzeigen Weniger anzeigen Länge 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Farbcode RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Bemessungsstrom 3 – 6 (1) Oberfläche Aluminium verzinkt (1) Verzinkt (1) Pulverbeschichtet (2) Glatt-matt (5) Verzinkt (9) Höhe Gestell 1U (2) Breite 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Schutzart IP66 (1) Nennspannung 230V (1) 250V (3) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: ElektrischAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienLED-Leuchten und ZubehörDetailsTürkontaktDetailsNetzkabelDetailsErdungssätzeDetails