Fahrzeugassistenzsysteme und Konnektivitätsprüfungen
Racks und Gehäuse für Prüfgeräte in der Automobilbranche
Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren und vernetzte Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle darin, immer mehr elektronische Komponenten in den heutigen und zukünftigen Fahrzeugen zu versorgen. Diese zunehmende elektronische Komplexität erfordert mehr Simulation und Funktionprüfungen.
Die Racks und Gehäuse von nVent SCHROFF können zum Schutz von Prüf- und Simulationseinrichtungen in Fahrzeugen, im Labor und in der Produktion eingesetzt werden.
- Die robusten und kompakten Gehäuse lassen sich für den Einsatz von Datenspeichersystemen leicht im Fahrzeug montieren
- Kleinformatige Gehäuse unterstützen die Geräte bei Funktionsprüfungen unter realen Bedingungen.
- Leistungsfähige, kompakte und modulare System-Controller-Technologie
- Leichte und mobile Schränke für 19"-Geräte unterstützen konfigurierbare Prüfeinrichtungen zur Signalaufbereitung, für Messungen und für Stromversorgungen.
Lösungen für platzsparende Prüfgeräte
Wir bieten Lösungen, von Gehäusen mit kleinem Formfaktor bis hin zu größeren Elektronikschränken, die mit 19"-Baugruppenträgern ausgestattet und auf die Anforderungen von Automobilanwendungen zugeschnitten sind, die robuste, langlebige und ausfallsichere Geräte erfordern.
Standardkomponenten
FALLSTUDIEN

PXI Express-System als Standardprüfsystem
Das System wird als Standardsystem für Hochspannungssignalprüfungen verwendet und in einer Vielzahl von Endanwendungen eingesetzt, u. a. in den Bereichen Automobilindustrie, Kommunikation, Wissenschaft, Militär/Luft- und Raumfahrt und in der Unterhaltungselektronik.

Kundenspezifische Varistar Racklösung für die Fahrzeugprüfung und -messung
Wir haben mit einem US-amerikanischen Hersteller von Fahrzeugen und Produkten für Clean Energy zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von Rackoptionen mit einem maßgeschneiderten Zubehörpaket für eine einfache Bestellung zu entwickeln.
Ressourcen
Whitepaper: Wie schützen Sie Ihre Prüfgeräte?
Der technologische Fortschritt beeinflusst sowohl Systeme für Messtechnik und Simulation als auch spezifische Simulationssysteme.
Daher müssen sich die Hersteller von Prüfgeräten auf eine höhere Nachfrage nach komplexen Simulationen einstellen.
Dieses Whitepaper beschreibt, wie neue Technologien die Anforderungen an den Schutz von Prüfsystemen hinsichtlich Datensynchronisierung, Rechenleistung, Stromversorgung, Kühlung, Datenspeicherung, mechanischer Gehäuse und langfristiger Verfügbarkeit verändern, von Gehäusen mit kleinem Formfaktor bis hin zu 19"-Systemen und Elektronikschränken.
- Reduzieren Sie Ihre Kosten erheblich.
- Steigern Sie Ihre Produktivität im Engineering.
- Verbessern Sie die Wiederverwendbarkeit Ihrer Hardware.