Industrielle Funktions- und Qualitätsprüfungen
Racks und Gehäuse für Prüfgeräte im industriellen Umfeld
Das Industrial Internet of Things (IIOt) ermöglicht die Aufzeichnung von Maschinen- und Prozessmetriken über den gesamten Produktionsprozess. Es trägt zu einer verbesserten Betriebseffizienz und Produktionsqualität bei. Prozesskontrollen während der Produktion können viele Funktionen und Schlüsselmetriken innerhalb kurzer Zeit prüfen. Die Verfügbarkeit dieser Daten in Echtzeit über Fertigungslinien hinweg kann Ausfallzeiten erheblich reduzieren und die optimalen Betriebsbedingungen aufrechterhalten. Die reibungslose Integration der Elektronik und Mechanik spielt eine wichtige Rolle beim Dauerbetrieb von Prüfgeräten. nVent SCHROFF berücksichtigt den besonderen Bedarf nach EMV-Schutz, Kühlung, Robustheit und Fernüberwachung und -steuerung Ihrer Hardware.
LÖSUNGEN FÜR PRÄZISE PRÜFGERÄTE
Wir bieten Lösungen von Gehäusen mit kleinem Formfaktor bis hin zu größeren Elektronikschränken, die mit 19"-Geräten ausgestattet sind und speziell zur Überwindung der extremen Umweltbelastungen beim produktiven Einsatz entwickelt wurden und eine konsistente, fehlerfreie Leistung in der Fabrikhalle gewährleisten.
Standardkomponenten
FALLSTUDIEN

MicroTCA-System für industrielle Bildverarbeitung
Bei diesem System handelt es sich um eine hochskalierbare Plattform für anspruchsvolle maschinelle Bild- und Videoverarbeitung in den Bereichen Automatisierung, Medizin, Transport und öffentliche Sicherheit. Der Einschub muss modular, flexibel, skalierbar und zukunftssicher sein, damit neue oder sich ändernde Hardware integriert werden kann.
Ressourcen
Wie schützen Sie Ihre Prüfgeräte?
Der technologische Fortschritt beeinflusst sowohl Systeme für Messtechnik und Simulation als auch spezifische Simulationssysteme.
Daher müssen sich die Hersteller von Prüfgeräten auf eine höhere Nachfrage nach komplexen Simulationen einstellen.
Dieses Whitepaper beschreibt, wie neue Technologien die Anforderungen an den Schutz von Prüfsystemen hinsichtlich Datensynchronisierung, Rechenleistung, Stromversorgung, Kühlung, Datenspeicherung, mechanischer Gehäuse und langfristiger Verfügbarkeit verändern, von Gehäusen mit kleinem Formfaktor bis hin zu 19"-Systemen und Elektronikschränken.
- Reduzieren Sie Ihre Kosten erheblich.
- Steigern Sie Ihre Produktivität im Engineering.
- Verbessern Sie die Wiederverwendbarkeit Ihrer Hardware.