Board-Kühlung Board-Kühlung Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 0Filter löschen Metrisch | Imperial schließenerweitern Produkttyp Kodier-/Umtastanzeige (1) Leiterblock (12) Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff (1) Leiterplattenhalterung (42) Produktfamilie Interscale (2) Typ Wärmeleiter (2) High Thermal Sawtooth (3) Ohne Welle (17) Mit Welle (16) Mit Welle, hohe Klemmkraft (4) Passt zu Gehäuse (2) Konduktionsgekühlte Gehäuse (11) Klemmkraft 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Klemmkraft 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Spaltbreite PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (26) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Spaltbreite PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (26) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Filter0UnterkategorienKonduktionskühlungDetailsFlüssigkeitskühlungDetailsHot-Spot-KühlungDetails