Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Rugged Card und Wedge Loks

Rugged Card und Wedge Loks
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Material
  • Typ
  • Wärmeleistung
  • Profil
  • Profil
  • Klemmkraft
  • Klemmkraft
  • Spaltbreite
  • Spaltbreite
Filter0

Produkte | 42 Ergebnisse (42 artikel)

Calmark Card Lok 240, 255

Serie 240 Card-Lok

Die Serie 240 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.
Positive Retraction Card Lok 280 PR Series - Black Expanded

Card-Lok der Serie 280

Die 280 Positive Retraction Serie bietet Platinenhalt und Kühlung in rauen Kaltwandanwendungen, während der Card-Lok eine Haftreibung vermeidet und zuverlässig von der Chassiswand entfernt werden kann.
Positive Retraction Card-Lok

Card-Lok der Serie 260

Die 260 Positive Retraction Serie bietet Platinenhalt und Kühlung in rauen Kaltwandanwendungen, während der Card-Lok eine Haftreibung vermeidet und zuverlässig von der Chassiswand entfernt werden kann.
Positive Retraction Card-Lok

Card-Lok der Serie 265

Die 265 Positive Retraction Serie bietet Platinenhalt und Kühlung in rauen Kaltwandanwendungen, während der Card-Lok eine Haftreibung vermeidet und zuverlässig von der Chassiswand entfernt werden kann.
HTS black anodized

Serie 265HTS Card-Lok

Die Serie 260HTS bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.
Calmark Card Lok 223, 224

Serie 223 Card-Lok mit Drehmomentbegrenzung

Die rugged Serie 223 erfordert für die Installation vor Ort keine kalibrierten Drehmomentschlüssel-Werkzeuge.
Calmark Card Lok L225

Serie L225 mit Hebelgriff betätigtes Card-Lok

Die Serie L225 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung auf Basis der Card-Lok der Serie 225.
Calmark Card Lok L260

Serie L260 mit Hebelgriff betätigtes Card-Lok

Die Serie L260 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung auf Basis der Card-Lok der Serie 260.
Calmark Card Lok LE260

Serie LE260 mit Aushebegriff betätigtes Card-Lok

Die Serie LE260 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung und Extraktion auf Basis der Card-Lok der Serie 260.
Calmark Card Lok 225

Serie 225 Card-Lok

Die Serie 225 sorgt für die Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.
Calmark Card Lok 26XHC

Serie 267HC Card-Lok

Die Serie 26yHC bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.
HTS black anodized

Serie 280HTS Card-Lok

Die Serie 280HTS bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.