Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
LE260, Mit Aushebegriff betätigtes Card-Lok
Die Serie LE260 verfügt über eine werkzeugfreie Hebelkonstruktion, die sich ideal für die Wartung im Feld eignet, sowie über integrierte Aushebegriffe, die ein Last-Kraft-Verhältnis von 4:1 ermöglichen. Lieferung mit vorkalibrierter Klemmkraft wie angefragt.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Integrierter Aushebegriff
- DSCC CID 59789
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- Hebelverriegelung
- Gewicht 1,17 g/cm (0,105 oz./″)
- Flexible Montageoptionen
- Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,26 mm (0,270 Zoll)
- Erhältlich nur in der Ausführung schwarz eloxiert
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft = vorkalibriert auf 125 lbs oder 145 lbs, nach Kundenvorgabe
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.