Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Übersicht und FAQs zu Konfiguratoren

Übersicht und FAQs zu Konfiguratoren

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NEU

3D-Konfigurator

Gestalten Sie Ihren individuellen robusten Elektronik-/Serverschrank mit Stahlrahmen und integriertem elektromechanischen Zubehör.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

3D-Konfigurator

Entwerfen Sie einen kundenspezifischen Schrank mit Aluminiumrahmen für Labor- und Audio / Studiotechnik!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

Frontplatten

3D-Konfigurator

Gestalten Sie eine individuelle Frontplatte mit den benötigten Griffen, Schrauben, Farben, Ausschnitten, Texten und Grafiken!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

BAUGRUPPENTRÄGER

3D-Konfigurator

Entwerfen Sie einen kundenspezifischen Baugruppenträger, der Ihre individuellen Abmessungen und Umgebungsanforderungen erfüllt!

• Preisanzeige in ausgewählten Regionen

• 2D/3D/CAD-Dateien können heruntergeladen werden, wenn Ihr Entwurf fertig ist

ALLE KONFIGURATOREN

Einführung von Konfiguratoren einer neuen Generation mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche, dynamischer CAD-Generierung und voller Integration in die Website ohne zusätzliche Software-Installation.

  • Keine Anmeldung erforderlich, allerdings stehen zusätzliche Funktionen für angemeldete Benutzer zur Verfügung.
  • Funktionelle grafische Benutzeroberfläche mit Drag and Drop in einer sofortigen 3D-Visualisierung.
  • Bauteilbibliotheken zur einfachen Auswahl der Bauteile, Plausibilitätsprüfung sichert gültige Ergebnisse.
  • Änderungsmodul zum Hinzufügen von Ausschnitten, mit Ausschnittbibliothek und Druckoptionen.
  • Mehr als 30 CAD-Dateiformate für den Export, direktes Öffnen in die CAD-Software, intelligente technische 3D-PDF-Spezifikationen.
  • Nach dem Speichern der Konfiguration wird die Stückliste in die Website-Projektliste mit direkter Preisangabe und Angebotsanfrage übernommen.

Play

Allgemeine Fragen

Muss ich immer ganz von vorne anfangen?

Nein, es gibt drei Möglichkeiten, den Konfigurator zu starten:

Ganz neu starten

  • Durch Verwendung der Abkürzung auf unserer Landing Page. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Produkt modifizieren“, ohne zuvor ein Maß auszuwählen.

Mit einem Katalogartikel starten

  • Rufen Sie die Seite mit der Artikelbeschreibung auf und klicken Sie dann auf „Produkt modifizieren“.

Mit einem gespeicherten Projekt starten

  • Klicken Sie in Ihrer Projektliste auf die Schaltfläche „Ändern“ (nur verfügbar, wenn noch kein Angebot angefordert wurde).
  • Klicken Sie in Ihrer Projektliste auf die Schaltfläche „Kopieren“.

Je genauer die vorausgewählte Produktdefinition ist, desto weniger muss bis zum fertigen Endprodukt noch konfiguriert werden.

Welche Vorteile hat es, sich zu registrieren?

Wenn Sie sich registrieren, können Sie zusätzliche Funktionen nutzen, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern:

  • Erstellung von Zeichnungen/Modellen in über 30 Dateiformaten
  • Speicherung von Konfigurationen auf unserem Cloudserver; Zugriff jederzeit und von überall aus möglich
  • Sicherer Speicherplatz mit exklusivem Zugriff nur für Sie
  • Ändern, Kopieren und/oder Löschen früherer Konfigurationen
  • Kunden-/anwendungsspezifische Verwaltung mehrerer Projektlisten
  • Sofortige Preisanzeige (*) oder schnelle Angebotsanforderung
  • Automatische Zuordnung von Artikelnummern, um den Bestellvorgang zu vereinfachen

(*) Nur in bestimmten Regionen verfügbar

Wie lange wird meine Projektliste gespeichert?
  • Noch nicht bestellte Artikel können drei Jahre lang kostenlos gespeichert werden.
  • Die Anzahl der Projekte ist dabei unbegrenzt.
  • Nach Ablauf dieser drei Jahre fragen wir nach, ob die gespeicherten Projekte noch relevant sind oder ob sie gelöscht werden können.
Muss ich Software auf meinem Computer installieren?
  • Nein, unsere Konfiguratoren bedürfen keiner Installation. Es handelt sich um webbasierte Onlinetools, die nicht installiert werden müssen.
  • Der Zugriff darauf funktioniert ganz einfach über Ihren Webbrowser.
  • So steht Ihnen jederzeit die neueste Version mit sämtlichen Funktionen zur Verfügung.
Kann ich mein Design mit anderen teilen?

Ja, Sie können Konfigurationen ganz einfach teilen, indem Sie eine technische Spezifikation exportieren. Für den Export stehen verschiedene Dateiformate zur Auswahl.

Wie kann ich meine CAD-Dateien herunterladen?

Sobald Sie die Konfiguration und Modifikation Ihrer Frontplatte abgeschlossen haben, wird Ihnen im Menü „FUNKTIONEN“ eine Option zum Erstellen der CAD-Dateien angezeigt. Die CAD-Dateien stehen in verschiedenen Formaten, in 2D oder 3D zur Verfügung und können auch direkt in eine CAD-Software geladen werden.

Wo finde ich die Stückliste?

Die BoM wird entsprechend Ihrer Konfiguration aktualisiert und ist oben rechts auf dem Bildschirm sichtbar.

Kann ich den Preis sehen?

Wenn Sie registriert und angemeldet sind, erhalten Sie für die meisten Produkte sofort einen Preis und ein Angebot.

Wie lange ist meine Vorlaufzeit?

Die Vorlaufzeit beträgt in der Regel 5-10 Arbeitstage, kann aber je nach Konfigurationskomplexität oder Ihrem geografischen Standort variieren.

Wie kann ich zwischen metrischen und angloamerikanischen Maßeinheiten wechseln?

Im Menü „OPTIONEN“ des Konfigurators finden Sie Optionsfelder, mit deren Hilfe Sie von metrischen Maßen auf Zollmaße oder umgekehrt umstellen können.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Wie kann ich mit der grafischen Benutzeroberfläche interagieren?

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.


 

3D-Konfigurator für EuropacPRO Baugruppenträger


 

3D-Konfigurator für Frontplatten

Welche Arten von Frontplatten sind erhältlich?

Im Konfigurator kann Folgendes konfiguriert werden: Blindplatten, Steckbaugruppen und schwenkbare Platten.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Ist ein EMV-Schutz verfügbar?

Ja, es stehen Edelstahl- oder Textildichtungen für 75 Grad und 85 Grad zur Auswahl. Sie können der Frontplattenkonfiguration hinzugefügt werden.

Welchen Griff sollte ich wählen?

Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen starren Griffen in Trapezform, Aushebegriffen in Trapezform, IEL/IET Griffen und einem XL Griff.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Wird meine Frontplatte in fertig montiertem Zustand geliefert?

Nachdem Sie Ihre Frontplatte konfiguriert haben, können Sie auswählen, ob Sie sie fertig montiert oder in Einzelkomponenten zerlegt (zur Selbstmontage) geliefert bekommen möchten.

3D Konfigurator für Schränke von Novastar

Wie stelle ich fest, welcher Rahmen am besten ist?

Die Auswahl des Gestells hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. von der Last der Einbauten, dem Abstand zur 19″-Ebene, der mechanischen Beanspruchung und den Befestigungsvorrichtungen.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Welche IP-Bewertung kann ich erwarten?

Novastar ist bis IP40 erhältlich. Falls Ihre Anwendung Schutzart IP40 erfordert, fügen Sie Ihrer Lösung einen IP40-Dichtungssatz hinzu und wählen Sie geeignete Verkleidungsteile (z. B. gebogene Türen, einliegendes Dach, blankes Bodenblech usw.).

Wie kann ich externe Geräte einbauen?

HeavyDuty und Universal Gestelle verfügen über T-Nuten in den vertikalen Profilen. Diese Schlitze können Gleitmuttern wie 27230-144 zur Befestigung von Zubehör (z. B. Schwenkarm, Steckdosenleisten usw.) aufnehmen.

Wie kann ich meine Konfiguration erweitern?

Novastar Gestelle können angereiht und sogar übereinander gestapelt werden.

Konfigurator für Varistar CP

Wie lange dauert die Konfiguration eines Varistar CP Schranks im Durchschnitt?

Das hängt von der Komplexität der Konfiguration ab, aber meistens kann die Konfiguration innerhalb von zehn Minuten abgeschlossen werden.

Bitte schauen Sie sich die folgenden Tutorial-Videos an

Welche Funktionen können geändert werden, wenn ich die Konfiguration von einem vorkonfigurierten Standardschrank aus starte?

Wenn ein Standardschrank Ihren Anforderungen an Größe, EMV-Schirmung und Schutzart entspricht, kann er zur Zeitersparnis als Grundlage für die Konfiguration verwendet werden.

Auf der SKU-Seite können Sie einfach auf die Schaltfläche „ANPASSEN“ klicken, um mit der Änderung der Standardstückliste zu beginnen, indem Sie nicht nur 19”-Geräte hinzufügen, sondern auch Verkleidungsteile durch projektspezifische Teile ersetzen.

Was nicht geändert werden kann, sind Abmessungen, Gewichtslastanforderungen, Rahmentyp (statisch, mobil, erdbebensicher), IP- und EMV-Anforderungen.

Welche Produktoptionen werden im Konfigurator nicht unterstützt?

Der Konfigurator unterstützt die meisten gängigen Konfigurationen, außer:

  • MIL-Standard-Schränke
  • On-Board-Schränke
  • Colocation-Schränke
  • Einhausung
  • Luft-/Wasser-Wärmetauscher – LHX und SHX Portfolio
Wenn eine Option im Konfigurator nicht aufgelistet wird, ist sie dann trotzdem möglich?

Nicht alle Standardprodukte werden im Konfigurator angeboten. Gibt es kein Standardprodukt, kann eine kundenspezifische Lösung möglich sein. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte.

Sind Varistar CP Schränke vormontiert und geerdet erhältlich?

Ja, Varistar CP Schränke werden standardmäßig vormontiert und geerdet geliefert. Kunden können sich für eine Ausführung ohne Erdung entscheiden, indem sie im Online-Konfigurator „Erdungssatz-Typ → Kein Erdungssatz“ auswählen.

Kunden können Verkleidungsteile und Zubehör auch separat über die Website oder über den Vertrieb bestellen.

Welche Varistar Größen werden im Konfigurator angeboten?

Dieser Konfigurator unterstützt je nach Anwendung die folgenden Abmessungen:

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Was bietet der Konfigurator für die Ausstattung im Schrankinneren?

Varistar CP bietet eine Vielzahl von Zubehörteilen, die sich in verschiedenen Achsen befestigen lassen. Je nach Anwendung können interne Bauteile entweder auf dem Rahmen oder auf die 19“-Winkelprofile sowie auf einer Befestigungsplatte montiert werden. Die nachstehenden Tabellen geben einen kurzen Überblick über die Montagemöglichkeiten.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Wofür stehen die Maße „Xf“ und „c“?

Mit Varistar haben Sie die Möglichkeit, die Winkelprofile mit 19“-Steckplätzen im Schrank zu platzieren und zu bewegen, um vorne und/oder hinten zusätzlichen Platz für die Verkabelung oder das Wärmemanagement zu nutzen.

Um die Zubehörauswahl und die Montage zu erleichtern, müssen Sie die gewünschte Aussparung für die vorderen und/oder hinteren Winkelprofile festlegen. Dieser Abstand von der Vorder- und/oder Rückseite wird als „Xf“ bezeichnet.

Wenn Sie zwei Paar Winkelprofile im Schrank platzieren möchten, müssen wir wissen, welches Zwischenmaß Sie bevorzugen. Dieses als „c“ bezeichnete Maß hilft bei der Auflistung des kompatiblen Zubehörs.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Sind Prüfberichte zur Leistung verfügbar?

Folgende Prüfberichte stehen zur Verfügung:

Produktdokumentation | nVent

Welches Maß an EMV-Abschirmung kann erreicht werden?

Für Varistar CP wurden verschiedene Konfigurationen getestet gemäß

- IEC 61587-3, getestet bis zu 3 GHz

  • Mit geschlossener Standard-Metallverkleidung
  • Mit perforierter Tür
  • Mit perforiertet oberer Abdeckung
  • Mit Bodenplatte mit Kabeleinführung
  • Für eine Konfiguration mit Anreihschränken
  • Mit Tür mit Filterlüfter

- EN 61000-5-7, getestet bis zu 18 GHz

  • Mit geschlossener Standard-Metallverkleidung
  • Mit Tür mit Filterlüfter

Klicken Sie hier, um die Prüfberichte einzusehen.

Wo liegen die Unterschiede zwischen den Rahmentypen?

Der Einfachheit halber wurden drei Rahmentypen vordefiniert, die den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden. Nachfolgend werden die einzelnen Typen kurz beschrieben:

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Welche Arten von Türen und Griffen werden angeboten?

Je nach gewünschter Schutzart und erwarteten EMC-Anforderungen bietet Varistar CP eine große Vielfalt an Türen und Griffen an.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.