Luft-Flüssigkeits-Kühlung Luft-Flüssigkeits-Kühlung Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Luft/Wasser-Wärmetauscher (51) Schaltschrank-/Gestellsockel (1) Steckverbinder-Kit (1) Steuereinheit (1) Regelventil (1) Anzeige/Bedienfeld (2) Lüftereinschub (2) Filter (2) Dichtungskit (1) Schlauch (9) Managementeinheit (2) Montagekit (2) Fühler (2) Gewindeeinsatz (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie RackChiller (53) Varistar (9) Kühlung (14) Typ Aktiv (1) Passiv (1) Rücktürkühlgerät, aktiv (6) Rücktürkühlgerät, passiv (6) Wasseranschluss (1) Farbe Schwarz (6) Schwarzgrau (13) Lichtgrau (2) Weiß (6) Breite 153.4mm (1) 156mm (1) 215.15mm (1) 300mm (11) 426mm (2) 443.4mm (1) 600mm (20) 750mm (6) 800mm (20) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Passt zu Einhausung (2) Varistar (4) Varistar CP (4) Höhe Gestell 38U (1) 42U (15) 47U (9) 48U (3) 52U (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 26.21mm (1) 30.16mm (1) 126.3mm (2) 226mm (6) 280mm (20) 333mm (6) 368mm (12) 500mm (2) 1000mm (2) 1200mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Material Aluminium (2) Baustahl (12) Stahl (47) Polyurethan (1) Oberfläche Aluminium verzinkt (2) Pulverbeschichtet (57) Höhe 78.9mm (1) 81.5mm (1) 100mm (1) 244.24mm (2) 266mm (2) 2000mm (17) 2046mm (6) 2050mm (1) 2200mm (12) 2300mm (3) 2313mm (6) 2450mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Farbcode RAL 7021 (24) RAL 7035 (2) RAL 9003 (6) RAL 9005 (6) Schutzart IP20 (22) IP55 (2) UL2416 (12) Länge 2500mm (3) 3000mm (1) 4000mm (2) 6000mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Versorgungsspannung 195 – 277 (20) 200 – 240 (4) ≥230 (2) Redundantes Netzteil Nein (2) Kühlmittelzufuhr Unten (25) Oben (24) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Luft-Flüssigkeits-KühlungAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienRackChiller Rücktür TürkühlerDetailsRackChiller In-Row ReihenkühlerDetailsIn-Rack Luft-Wasser-KühlerDetailsLuft-Flüssigkeits-Kühlung KomponentenDetails