Systeme - Zubehör Systeme - Zubehör Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 0Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Luftschottblech (14) Kabel (16) Kodier-/Umtastanzeige (2) Abdeckung (1) Lüftersteuerungs-Modul (4) Lüftereinschub (6) Filter (7) Frontplatte (25) Dichtungskit (1) Anleitung (2) Führungsschiene (10) Griff (11) Kit Befestigungsmaterial (1) Bezeichnung (1) Modulgehäuse (2) Montagekit (1) Leistungsversorgung (1) Schraube (2) Schalter (4) Systemmodul (40) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ 19-Zoll-Schaltnetzteil (1) AdvancedMC Carrier (2) AdvancedMC-Filler-Modul (5) Luftfilter (6) Unten (2) Kodierleiste (2) ESD‐Klammer (1) Aushebegriff (5) Lüftereinschub (6) Filler-Modul (35) Füllplatte (4) Frontplatte (6) Dichtung (1) Anleitung (4) MicroTCA AdvancedMC (2) MicroTCA Carrier Hub (2) MicroTCA Netzteil (1) MicroTCA Universell (2) Linsenkopfschraube (1) Oben (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passt zu 19-Zoll-Netzteile (2) AdvancedTCA-Systeme (2) Rückwandplatinen (1) Zwischen Abdeckung A und B (1) Gehäuse (5) Rückwandplatinen CompactPCI (3) Rückwandplatinen CompactPCI Power (1) Rückwandplatinen CompactPCI Serial (11) CompactPCI-Systeme (9) Abdeckung B (1) Frontplatten (2) Führungsschienen (1) MicroTCA-Systeme (31) RTM BP (2) RTM BP Abdeckung Z3 (1) Baugruppenträger (5) Systeme (66) Testadapter (1) VME64x-Systeme (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Eingangsspannung AC 90 – 264 (1) Anzahl Ausgangsspannungen 2 (1) Spannung 1 12V (1) Strom 1 25A (1) Spannung 2 5V (1) Strom 2 2.5 (1) Höhe Gestell 3U (7) 8U (15) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite Gestell 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen ÜbernehmenFilter0UnterkategorienSysteme - KomponentenDetailsErsatzteileDetailsOpen Standard SystemnetzteilDetails