Offene Standardsysteme und Backplane Design
Zuverlässigkeit und Leistung für Ihre elektronischen Systeme
Bei nVent SCHROFF sehen wir ein System als umfassende Infrastruktur für Ihre Anwendung.
Unsere Komponenten werden hauptsächlich im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. So können wir gewährleisten, dass sie harmonisch zusammenarbeiten.
Jedes Element ist so ausgelegt, dass es sich nahtlos integrieren lässt, und wird intern gründlich geprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Umfassende Infrastruktur
Unsere Systeme bieten komplette Infrastrukturlösungen, darunter Backplanes, Mechanik, Kühlsysteme, Netzteile und Hardware-Plattform-Management.
Hausinternes Fachwissen
Alle Komponenten werden intern gefertigt und geprüft, sodass Qualität und Kompatibilität auf ganzer Linie gewährleistet sind.
Nahtlose Integration
Jede Komponente ist auf Kompatibilität ausgelegt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und das Risiko eines Systemausfalls zu verringern.
Skalierbarkeit und Flexibilität
Unsere Systeme passen sich an sich ständig weiterentwickelnde Anforderungen an und ermöglichen so eine einfache Skalierbarkeit und Anpassung, wenn Ihre Anwendung wächst.
Embedded-Systeme und Backplanes
AdvancedTCA Systeme
AdvancedTCA (ATCA) ist ein offener Standard der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) für leistungsstarke Kommunikationssysteme.
Hauptvorteile
- Hochverfügbarkeitsplattform mit einer vollständig redundanten Architektur
- Robustes Regalmanagement für effiziente Handhabung von Ereignissen.
- Standard-Produktsortiment mit allen gängigen Slot-Konfigurationen (2, 6 oder 14 Slots)
Hauptmerkmale
- Unterstützt Hochgeschwindigkeits-LVDS-Datenübertragung und mehrere Protokolle: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und Infiniband
- Optionen für 40G- oder 100G-Datenübertragungsraten
- Kühlleistung von bis zu 500 Watt pro Leiterplatte bei ΔT 10 Kelvin
AC-, DC- oder kombinierte AC-/DC-Stromversorgung
MicroTCA-Systeme
MicroTCA (MTCA) ist ein offener Standard der PICMG für Kommunikationssysteme, der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und robuste Leistung für verschiedene Anwendungen bietet.
Hauptvorteile
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über LVDS
- Unterstützt Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und S-ATA/SAS
- Hohe Verfügbarkeit mit vollständig redundanter Architektur
Hauptmerkmale
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 100G Mbit/s Ethernet und PCIe Gen 5 mit Standardsystemen
- Große Auswahl an Zubehör (Frontplatten, Füllplatten usw.)
Systeme entsprechen den Standards MTCA.0, MTCA.1 und MTCA.4.
PXI und PXI Express
PXI, entwickelt von der PXI Systems Alliance, wurde für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Datenübertragung und -synchronisierung entwickelt, wie Messtechnik und Simulation oder Automatisierung.
Hauptvorteile
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und -Synchronisierung
- Abwärtskompatibilität mit CPCI-, PXI-, CPCI Express- und PXIe-Karten
Hauptmerkmale
- Desktop-PXI- und PXIe-Systeme mit unterschiedlicher Slot-Anzahl
- Switches, Bridges und Clock-Module (PXIe) als Mezzanine-Module für eine unkomplizierte Anpassung
- Optimierter Luftstrom für hervorragende Kühlung
Unterstützt bis zu 16 GB/s PCIe Gen3-Systembandbreite
CompactPCI (CPCI) und CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) und CompactPCI Serial werden in industriellen Umgebungen verwendet, wobei CPCI auf Desktop-Computer-Bus-Architektur basiert und CPCI Serial moderne Protokolle umfasst.
Hauptvorteile
- Integriert mehrere Bus-Standards wie PSB, H.110 und PXI
- Unterstützt aktuelle und zukünftige Protokolle wie PCIe, Ethernet, USB und S-ATA/SAS
Hauptmerkmale
- Standardsysteme für 3U- und 6U-Leiterplatten
- Einzelne oder redundante, steckbare oder ATX-konforme Netzteile
- Systeme mit PSB-, H.110- oder PXI-Bus
CPCI Serial unterstützt PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 und Ethernet 10 GBase-T.
VME und VME64x
Der VMEbus Manufacturers' Group-Standard (VITA) wurde für industrielle Automatisierungssysteme geschaffen und bietet eine robuste Verbindung zwischen Leiterplatten.
Hauptvorteile
- Unterstützt bis zu 21 Slots
- Höhere Datenübertragungsraten mit VME64x-Erweiterung
- Verbesserte serielle Hochgeschwindigkeitsübertragung mit bis zu 10 Gbit/s mit VXS
Hauptmerkmale
- Kompatibel mit 3-HE-, 6-HE- und 9-HE-Leiterplatten
- Verbindungen mit Kartenbreiten von 4 TE und Tiefen von 160/220/280 mm
Unterstützt sowohl Single- als auch Dual-Star-Topologien
VPX
VPX, die neueste VITA-Spezifikation, ist für robuste, leistungsstarke Systeme mit verschiedenen Kühloptionen konzipiert.
Hauptvorteile
- Unterstützt mehrere Datenübertragungsmechanismen wie VMEbus, PCI, Ethernet und PCIe
- Gewährleistet die Interoperabilität mit Open VPX (VITA 65) für verschiedene Backplane-Topologien
Hauptmerkmale
- Geeignet für 3HE- und 6HE-Leiterplatten mit Luft-, Konduktions- und Flüssigkeitskühlung
- Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
Hervorragende Kühlung und EMV-Schutz
Backplane-Designkapazitäten
nVent SCHROFF bietet ein umfassendes Sortiment an Standard-Backplanes, die auf Ihre besonderen Anforderungen zugeschnitten sind.
Hauptvorteile
- Maßgeschneiderte Backplane-Entwicklung und -Modifikation für individuelle Spezifikationen erhältlich
- Interne Entwicklung und Fertigung gewährleisten Qualität und Effizienz.
- Fachkundiger Support für technische Fragen, Angebote und Projektunterstützung
Hauptmerkmale
- Umfangreiches Angebot an Standard-Backplanes wie AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX und VME
Möglichkeit, kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen, von kleinen Änderungen bis hin zu benutzerdefinierten Formfaktoren und Verbindungstopologien
Prüfadapter
Prüfadapter sind für das Debuggen von Leiterplatten entscheidend und ermöglichen eine nahtlose Integration und Bewertung. Stecken Sie ein Prüf-Board in den Adapter und setzen Sie diesen in einen System-Slot ein, um einfachen Zugang zu den Komponenten zu erhalten.
Hauptvorteile
- Einfacher Zugriff auf Prüfpunkte, Signale, Adressen und Stromversorgung über den Backplane-Anschluss an der Vorderseite
- Spannungs- und Strommessfelder für eine präzise Diagnose
- Kundenspezifische Anschlüsse mit Drahtwickelstiften für individuelle Setups
Hauptmerkmale
- Eine Vielzahl von DIN-Steckverbindern: B, C, D, E, F, H und M
Personalisierte 6- oder 9-U-Prüfadapter mit mechanischen Sätzen und Führungsschienen von 3-U-Prüfadaptern von nVent SCHROFF konfigurieren