Schränke – Übersicht
Elektronik- und Schaltschränke
Ihre Geräte schützen und optimieren
Verbessern Sie Ihre technischen Projekte mit den robusten Elektronikschränken für den Innen- und Außenbereich von nVent SCHROFF.
Unsere Schränke werden mit Blick auf Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Sie bieten unübertroffenen Schutz und Leistung für Ihre elektronischen Komponenten und vereinfachen Ihre Einrichtung wie nie zuvor.
Unser optimierter Prozess bietet Ihnen eine breite Palette an Standardoptionen, die einfach online konfiguriert werden können. So finden Sie schneller und einfacher genau das, was Sie benötigen.

Robustes Design für jede Umgebung
Unsere Schränke wurden für den Innen- und Außenbereich entwickelt und bieten ausgezeichneten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Temperaturänderungen.
Flexible modulare Systeme
Ganz gleich, ob Sie Komponenten anordnen oder Ihre Einrichtung erweitern, unsere Schränke bieten die Flexibilität, die Maschinenbauingenieur*innen benötigen.
Überlegenes Wärmemanagement
Verhindern Sie Überhitzung und sorgen Sie mit unseren fortschrittlichen Wärmemanagementlösungen für optimale Leistung.
Branchenzertifizierungen
Branchenzertifizierungen für Qualitätssicherung
Sicherheits- und Leistungszertifizierungen, einschließlich UL-, IEC- und RoHS-Konformität
Schrank-Produktlinien
Stahlschrank für den Innenbereich
Für Anwendungen mit hoher Dichte und Robustheit
Hauptvorteile
- Fortschrittliche Wärmemanagementsysteme
- Modulare Gestellsysteme, flexible Konfigurationen für verschiedene Geräte
Hauptmerkmale
- Schutz gegen Staub und Wasser (von IP20 bis IP55)
- Kühloptionen – von Lüftern bis zu 40 kW starken Luft-Wasser-Kühlern
- Schock-, Vibrations- und Erdbebensicherheit
Branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische Abschirmung (RFI/EMI)
Aluminiumschrank für den Innenbereich
Für Labor-, Messtechnik- und Simulationsanwendungen
Hauptvorteile
- Platzsparendes Design maximiert die Effizienz.
- Robust und dennoch leicht für einfache Mobilität
- Verbindet Funktionalität mit Ästhetik
Hauptmerkmale
- 19-Zoll-Rahmen mit innenliegenden Verkleidungselementen
- Sichtbare Holme mit T-Nut für die Montage von Zubehör auf dem Rahmen
- Große Auswahl an Lenkrollen erhältlich
Schrank für den Außenbereich
Für Anwendungen im Außenbereich in den Bereichen Telekommunikation, Industrie, Bahn und Energiespeicherung
Hauptvorteile
- Schützt empfindliche Geräte vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen
- Bietet Flexibilität bei Design und Konfiguration für eine nahtlose Integration
Hauptmerkmale
- Doppelwandige Konstruktion: Verbessert die strukturelle Integrität und bietet eine hervorragende Isolierung gegen Temperaturschwankungen
- Einwandige Konstruktion: Ideal für leichte Anwendungen und einfache Installation
Schrank zur Wandmontage
Im Innen- oder Außenbereich Wird im Schienenverkehr, in der Telekommunikation oder in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt.
Hauptvorteile
- Kann an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden, was die Flexibilität erhöht
- Für den Einsatz im Außenbereich konstruiert, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten
- Standardmaße und Integrationsmöglichkeiten
Hauptmerkmale
- Langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304L
- IP66-Schutz bietet hervorragende Staub- und Wasserbeständigkeit und erfüllt NEMA- und IK10-Standards.
Novastar für den Innenbereich | Varistar CP für den Innenbereich | Doppelwandig für den Außenbereich | Einzelwandig für den Außenbereich | Wandmontage | |
| Anwendungen | Büro/Labor | Büro/Labor/Industrie/Robuste Ausführung | Industrie/Robuste Ausführung/Außenbereich | Industrie/Robuste Ausführung/Außenbereich | Industrie/Robuste Ausführung/Außenbereich |
| Anpassungsniveau | Niedrig – Mittel | Hoch | Hoch | Niedrig – Mittel | Hoch |
| Hauptmerkmale | Aluminium-Druckguss/Extrudierte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion |
| Max. Traglast | Bis zu 400 kg (880 lb) | Bis zu 1.600 kg (3.520 lb) | Bis zu 400 kg (880 lb) | Bis zu 400 kg (880 lb) | Bis zu 400 kg (880 lb) |
| EMV-Option | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mik-Spez. | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Erdbeben // GR-63-CORE Zone 4 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Neuigkeiten und Ressourcen
Produkte in Aktion